TORX®HF-Schraubendreher (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

028056

Teilenummer
028056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 130 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Rund Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kautschuk Overall Length(mm) 242
Blade Tip T40 Trusco Code 411-7387 Features Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
Mass(g) 130.2g

Sie befinden sich auf der Seite für TORX®HF-Schraubendreher, die Teilenummer ist 028056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 028056.

Technischer Support