„Torx®-Schraubendreher“, manipulationssicher

„Torx®-Schraubendreher“, manipulationssicher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

138266

Teilenummer
138266
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 130 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Rund Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kautschuk Overall Length(mm) 242
Blade Tip T40H Trusco Code 412-1104 Features Compatible with an anti-theft Torx screw. A special grip form makes it easy to grip with a good fit.
Mass(g) 129.2g

Sie befinden sich auf der Seite für „Torx®-Schraubendreher“, manipulationssicher, die Teilenummer ist 138266.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 138266.

Technischer Support