Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindle types | Product Type | D (mm) | L1 (mm) | H (mm) | D1 (mm) | K (mm) | W (mm) | G | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 16 | 150 | 16 | 38 | 5 | 8 | HCB-M8X35 | 123 | ||
266.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 16 | 200 | 16 | 38 | 5 | 8 | HCB-M8X35 | 173 | ||
250.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 22 | 150 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 123 | ||
255.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 22 | 150 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 123 | ||
271.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 22 | 200 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 173 | ||
278.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 22 | 200 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 173 | ||
256.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 25.4 | 150 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 123 | ||
278.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT40 | BT40 | 25.4 | 200 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 173 | ||
321.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 16 | 90 | 16 | 38 | 5 | 8 | HCB-M8X35 | 52 | ||
339.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 16 | 120 | 16 | 38 | 5 | 8 | HCB-M8X35 | 82 | ||
362.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 16 | 150 | 16 | 38 | 5 | 8 | HCB-M8X35 | 112 | ||
410.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 16 | 200 | 16 | 38 | 5 | 8 | HCB-M8X35 | 162 | ||
441.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 150 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 112 | ||
369.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 150 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 112 | ||
500.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 200 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 162 | ||
422.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 200 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 162 | ||
452.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 250 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 212 | ||
461.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 250 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 212 | ||
515.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 300 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 262 | ||
635.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 300 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 262 | ||
582.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 350 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 312 | ||
595.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 350 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 312 | ||
783.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 400 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 362 | ||
664.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 400 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 362 | ||
816.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 500 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 462 | ||
835.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22 | 500 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 462 | ||
365.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 150 | 18 | 47 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 112 | ||
369.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 150 | 18 | 60 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 112 | ||
414.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 200 | 18 | 47 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 162 | ||
421.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 200 | 18 | 60 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 162 | ||
451.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 250 | 18 | 47 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 212 | ||
461.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 250 | 18 | 60 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 212 | ||
514.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 300 | 18 | 47 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 262 | ||
526.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 300 | 18 | 60 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 262 | ||
581.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 350 | 18 | 47 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 312 | ||
594.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 350 | 18 | 60 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 312 | ||
647.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 400 | 18 | 47 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 362 | ||
664.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 400 | 18 | 60 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 362 | ||
814.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 500 | 18 | 47 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 462 | ||
835.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 22.225 | 500 | 18 | 60 | 4 | 8 | HCB-M10X35 | 462 | ||
341.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 25.4 | 150 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 112 | ||
422.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 25.4 | 200 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 162 | ||
462.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 25.4 | 250 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 212 | ||
526.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 25.4 | 300 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 262 | ||
595.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 25.4 | 350 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 312 | ||
664.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 25.4 | 400 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 362 | ||
835.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 25.4 | 500 | 22 | 60 | 5 | 9.5 | MBA-M12 | 462 | ||
341.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 27 | 150 | 20 | 73 | 6 | 12 | HCB-M12X35 | 112 | ||
431.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 27 | 200 | 20 | 73 | 6 | 12 | HCB-M12X35 | 162 | ||
473.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 27 | 250 | 20 | 73 | 6 | 12 | HCB-M12X35 | 212 | ||
540.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 27 | 300 | 20 | 73 | 6 | 12 | HCB-M12X35 | 262 | ||
612.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 27 | 350 | 20 | 73 | 6 | 12 | HCB-M12X35 | 312 | ||
684.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 27 | 400 | 20 | 73 | 6 | 12 | HCB-M12X35 | 362 | ||
861.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 27 | 500 | 20 | 73 | 6 | 12 | HCB-M12X35 | 462 | ||
456.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 31.75 | 150 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 112 | ||
390.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 31.75 | 150 | 30 | 96 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 112 | ||
433.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 31.75 | 200 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 162 | ||
451.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 31.75 | 200 | 30 | 96 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 162 | ||
575.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 31.75 | 250 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 212 | ||
500.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | BT50 | BT50 | 31.75 | 250 | 30 | 96 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 212 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Features | For squareness, flatness or high precision on a finished surface. There will be almost no unevenness on the finished surface. Ideal for deep cross sections of molds. Work time ruction for rough or finish machining. High rigidity and speed type. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spindle types
Product Type
D(mm)
L1(mm)
H(mm)
D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften