FMP-Dorn für Seitenschneider

FMP-Dorn für Seitenschneider
[Features]
· For squaring, flattening, and high accuracy finishing of surfaces.
· Produces very little in the way of unevenness on the finished surface.
· Optimal for deep cross-section surfaces of molds.
· Saves machining time with rough finishing.
· High rigidity, high speed specification.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-FMP27-105-50
BT40-FMP27-150-50
BT40-FMP27-200-50
BT50-FMP27-105-50
BT50-FMP27-150-50
BT50-FMP27-200-50
BT50-FMP27-250-50
BT50-FMP27-300-50
BT50-FMP27-350-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Product Type L1
(mm)
L2
(mm)

227.82 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4010578

240.42 €

1 10 Arbeitstage BT40BT40150123

257.23 €

1 10 Arbeitstage BT40BT40200173

311.84 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5010567

341.24 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50150112

387.45 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50200162

421.06 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50250212

479.87 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50300262

542.87 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50350312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren D(mm) 27
H(mm) 20 D1(mm) 48 Features For squareness, flatness or high precision on a finished surface. There will be almost no unevenness on the finished surface. Ideal for deep cross sections of molds. Work time ruction for rough or finish machining. High rigidity and speed type.
K(mm) 6 W(mm) 12 G HCB-M12X35

Technischer Support