Teilenummer
|
---|
FMP22-22.225-OD48-35 |
FMP22-22.225-OD60-35 |
FMP22.225-22-OD47-35 |
FMP22.225-22-OD60-35 |
FMP31.75-32-OD76-50 |
FMP31.75-32-OD96-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | H (mm) | L (mm) | D1 (mm) | d (mm) | H1 (mm) | K (mm) | W (mm) | G | K1 (mm) | W1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 48 | 18 | 35 | 22.225 | 22 | 20 | 4 | 8 | M10X65 | 6.3 | 8.4 | ||
198.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 18 | 35 | 22.225 | 22 | 20 | 4 | 8 | M10X65 | 6.3 | 8.4 | ||
190.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 47 | 18 | 35 | 22 | 22.225 | 20 | 5 | 10 | M10X65 | 5 | 10.4 | ||
198.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 18 | 35 | 22 | 22.225 | 20 | 5 | 10 | M10X65 | 5 | 10.4 | ||
211.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 76 | 22 | 50 | 32 | 31.75 | 32 | 7 | 14 | M16X85 | 8 | 12.7 | ||
248.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 96 | 22 | 50 | 32 | 31.75 | 32 | 7 | 14 | M16X85 | 8 | 12.7 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Details Type | FMP Plunge Conversion Adapter | Features | Exerts its strength when the arbor is not quite long enough during machining of deep cuts for molds. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
H(mm)
L(mm)
D1(mm)
d(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften