HMA Fasenfräser (Span)

HMA Fasenfräser (Span)
[Merkmale]
Einsätze zum Anfasen von Schaftfräsern für HMA8, HMA10 und HMA16.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCMT120408

Teilenummer
SCMT120408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.41 €

10 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Details Type Chip Applicable Cutter HMA16
Features Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes. θ(°) 7 A(mm) 12.7
T(mm) 4.76

Technischer Support