SCA Seitenschneider-Dorn

SCA Seitenschneider-Dorn
Unterstützt verschiedene Werkstücke mit einer Vielzahl von Typen.
Spindel/Schaftform und Typ: BT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-SCA12.7-60
BT30-SCA15.875-60
BT30-SCA22.225-60
BT30-SCA25.4-60
BT40-SCA22-100
BT40-SCA22-150
BT40-SCA22-200
BT40-SCA22.225-100
BT40-SCA22.225-150
BT40-SCA22.225-200
BT40-SCA25.4-100
BT40-SCA25.4-150
BT40-SCA27-100
BT40-SCA27-150
BT40-SCA31.75-100
BT40-SCA31.75-150
BT40-SCA32-100
BT40-SCA32-150
BT50-SCA25.4-150
BT50-SCA25.4-200
BT50-SCA25.4-250
BT50-SCA25.4-300
BT50-SCA27-150
BT50-SCA27-200
BT50-SCA27-250
BT50-SCA27-300
BT50-SCA31.75-150
BT50-SCA31.75-200
BT50-SCA31.75-250
BT50-SCA31.75-300
BT50-SCA32-150
BT50-SCA32-200
BT50-SCA32-250
BT50-SCA32-300
BT50-SCA38.1-150
BT50-SCA38.1-200
BT50-SCA38.1-250
BT50-SCA40-150
BT50-SCA40-200
BT50-SCA40-250
BT50-SCA50-100
BT50-SCA50-150
BT50-SCA50-200
BT50-SCA50.8-100
BT50-SCA50.8-150
BT50-SCA50.8-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
H1
(mm)
FIG W
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
θ
(°)

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT30BT3012.720-3060122--201715-

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT30BT3015.87526-30601323.18-262316-

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT30BT3022.22534-30601823.18-343021-

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT30BT3025.440-30602126.35-403225-

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT40BT402234-301001826-343021-

295.03 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4022347030150181639.63430213

316.04 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4022347030200181644.83430213

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4022.22534-301001823.18-343021-

295.03 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4022.2253470301501813.1839.63430213

316.04 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4022.2253470302001813.1844.83430213

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4025.440-301002126.35-4032252

295.03 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4025.44070301502116.3543.74032252

278.23 €

1 10 Arbeitstage BT40BT402740-301002127-403225-

295.03 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4027407030150211743.74032252

286.64 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4031.7546-301002627.92-464130-

307.63 €

1 10 Arbeitstage BT40BT4031.7546-301502627.92-464130-

286.64 €

1 10 Arbeitstage BT40BT403246-301002628-464130-

307.63 €

1 10 Arbeitstage BT40BT403246-301502628-464130-

387.45 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5025.44050301502116.3548.64032254

479.05 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5025.44050302002116.3555.64032254

530.97 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5025.44050302502116.3562.64032254

551.27 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5025.44050303002116.3569.64032254

411.87 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5027405030150211748.64032254

479.05 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5027405030200211755.64032254

531.22 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5027405030250211762.64032254

551.27 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5027405030300211769.64032254

423.40 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5031.754650301502617.9254.64641304

492.13 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5031.754650302002617.9261.64641304

544.56 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5031.754650302502617.9268.64641304

607.49 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5031.754650303002617.9275.64641304

423.40 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5032465030150261854.64641304

491.61 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5032465030200261861.64641304

505.07 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5032465030250261868.64641304

559.68 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5032465030300261875.64641304

453.28 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5038.15550301503119.5259.35546362

518.32 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5038.15550302003119.5262.85546362

542.87 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5038.15550302503119.5266.35546362

453.28 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50405550301503111059.35546362

518.32 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50405550302003111062.85546362

588.10 €

1 10 Arbeitstage BT50BT50405550302503111066.35546362

471.60 €

1 10 Arbeitstage BT50BT505072-4010045212-725548-

505.64 €

1 10 Arbeitstage BT50BT505072-4015045212-725548-

568.56 €

1 10 Arbeitstage BT50BT505072-4020045212-725548-

433.66 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5050.872-4010045212.7-725548-

458.86 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5050.872-4015045212.7-725548-

570.65 €

1 10 Arbeitstage BT50BT5050.872-4020045212.7-725548-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Features Compatible with all sorts of work

Technischer Support