Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | φd (mm) | Tap Size | □ SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC10 | 4 | M3~M3.5 | 3.2 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC10 | 5 | M4~M4.5 | 4 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC10 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC10 | 6 | M6 | 4.5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC10 | 6.2 | M7~M8 | 5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC10 | 7 | M9~M10 | 5.5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 4 | M3~M3.5 | 3.2 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 5 | M4~M4.5 | 4 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 6 | M6 | 4.5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 6.2 | M7~M8 | 5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 7 | M9~M10 | 5.5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 8.5 | M12 | 6.5 | ||
121.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC13 | 10.5 | M14~M15 | 8 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 4 | M3~M3.5 | 3.2 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 5 | M4~M4.5 | 4 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 6 | M6 | 4.5 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 6.2 | M7~M8 | 5 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 7 | M9~M10 | 5.5 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 8.5 | M12 | 6.5 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 10.5 | M14~M15 | 8 | ||
136.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC16 | 12.5 | M16 | 10 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 4 | M3~M3.5 | 3.2 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 5 | M4~M4.5 | 4 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 6 | M6 | 4.5 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 6.2 | M7~M8 | 5 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 7 | M9~M10 | 5.5 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 8.5 | M12 | 6.5 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 10.5 | M14~M15 | 8 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 12.5 | M16 | 10 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 14 | M18 | 11 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 15 | M20 | 12 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 17 | M22 | 13 | ||
147.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | MRC20 | 20 | M26~27 | 15 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Collet inner diameter has a square hole for resistance to tap slippage. Dedicated collet is ideal for high accuracy tapping. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften