ST-MRC Zylinderschaft-Klemmhülsenfutter

ST-MRC Zylinderschaft-Klemmhülsenfutter
To be used with milling chucks and collet chucks. Longitudinal adjustment can be performed freely.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST12-MRC5-150
ST16-MRC7-150
ST20-MRC10-200
ST32-MRC13-200
ST32-MRC16-200
ST32-MRC20-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
L
(mm)
H1
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
FIG H2
(mm)
G

193.87 €

1 10 Arbeitstage 0.2 to 5.0150-12121-M6XP1.0

209.08 €

1 10 Arbeitstage 0.2~7.0150-16161-M8XP1.0

219.22 €

1 10 Arbeitstage 0.5~10.02001602028240M11XP1.0

229.35 €

1 20 Arbeitstage 1.0~13.0200-32351-M15XP1.5

254.71 €

1 10 Arbeitstage 1.0~16.02001503242250M18XP1.5

274.98 €

1 10 Arbeitstage 2.0~20.02001453250255M22XP1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Accessory Nut Features Can be used with milling chucks and collet chucks. The length can be adjusted freely.

Technischer Support