ST-MRT Zylinderschaft Gewinde-Klemmhülsenfutter

ST-MRT Zylinderschaft Gewinde-Klemmhülsenfutter
Tapping holder for NC lathes and composite machines. It can also be used in machining centers. Float mechanism absorbs pitch errors in forward and reverse rotation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST32-MRT10-127
ST32-MRT13-128
ST32-MRT20-153
ST40-MRT10-127
ST40-MRT13-128
ST40-MRT20-153
ST42-MRT10-127
ST42-MRT13-128
ST42-MRT20-153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
M

467.26 €

1 10 Arbeitstage 3212728M3~M12

467.26 €

1 10 Arbeitstage 3212835M3~M14

496.66 €

1 10 Arbeitstage 3215350M3~M27

530.27 €

1 10 Arbeitstage 4012728M3~M12

530.27 €

1 10 Arbeitstage 4012835M3~M14

559.68 €

1 10 Arbeitstage 4015350M3~M27

530.27 €

1 10 Arbeitstage 4212728M3~M12

530.27 €

1 10 Arbeitstage 4212835M3~M14

559.68 €

1 10 Arbeitstage 4215350M3~M27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör H1(mm) 92 Features Can also be used for tap holder machining centers for NC lathes and combined machines. (Absorbs pitch error of forward rotation and reverse rotation using the float mechanism)
H2(mm) 60

Technischer Support