MTC extralange, schlanke Aufnahme für Klemmhülsenfutter

MTC extralange, schlanke Aufnahme für Klemmhülsenfutter
A shell diameter slim chuck specification, with consideration for interference. Costs can be reduced since standard drills can be used for drilling deep holes. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade attachment/detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Simple structure that improves the workability

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST20-MTC8-100
ST20-MTC8-150
ST20-MTC8-200
ST20-MTC8E-100
ST20-MTC8E-150
ST20-MTC8E-200
ST32-MTC12-150
ST32-MTC12-200
ST32-MTC12-250
ST32-MTC12-300
ST32-MTC12E-150
ST32-MTC12E-200
ST32-MTC12E-300
ST32-MTC20-200
ST32-MTC20-250
ST32-MTC20-300
ST32-MTC20-350
ST32-MTC20E-200
ST32-MTC20E-250
ST42-MTC20E-300
ST42-MTC20E-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Type Details Type D
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
d
(mm)
FIG Collet

160.61 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers204060100-171MTC8

160.61 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers209060150-171MTC8

181.62 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers2014060200-171MTC8

160.61 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill20435710020172MTC8

160.61 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill204310715020172MTC8

219.22 €

1 20 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill204315720020172MTC8

198.42 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers327080150-231MTC12

198.42 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers3212080200-231MTC12

227.82 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers3217080250-231MTC12

278.23 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers3222080300-231MTC12

198.42 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill32708015032232MTC12

198.42 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill321297120032232MTC12

278.23 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill3212917130032232MTC12

278.23 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers3212080200-401MTC20

316.04 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers3217080250-401MTC20

374.84 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers3222080300-401MTC20

450.46 €

1 10 Arbeitstage Bohrung / SenkerFor drills and reamers3227080350-401MTC20

278.23 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill321208020047402MTC20

316.04 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill321708025047402MTC20

391.65 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill4220010030054402MTC20

471.46 €

1 10 Arbeitstage SchaftfräserFor End Mill4225010035058402MTC20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Slim diameter chuck body specification designed to prevent interference. Standard drills can be used for deep hole drilling, enabling a reduction in costs. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Improved workability thanks to its simple structure. The type for end mills is ideal for finishing metal molds.

Technischer Support