Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | d (mm) | MT NO. | FIG | G | Pull Stud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | - | 45 | 17.780 | 2 | 1 | M10X1.5 | - | ||
282.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | - | 90 | 17.780 | 2 | 1 | M10X1.5 | - | ||
303.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | - | 120 | 17.780 | 2 | 1 | M10X1.5 | - | ||
274.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | - | 60 | 23.825 | 3 | 1 | M12X1.75 | - | ||
282.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | - | 90 | 23.825 | 3 | 1 | M12X1.75 | - | ||
303.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | - | 120 | 23.825 | 3 | 1 | M12X1.75 | - | ||
311.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | - | 150 | 23.825 | 3 | 1 | M12X1.75 | - | ||
274.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | - | 75 | 31.267 | 4 | 1 | M16X2 | - | ||
282.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | - | 90 | 31.267 | 4 | 1 | M16X2 | - | ||
303.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | - | 120 | 31.267 | 4 | 1 | M16X2 | - | ||
311.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | - | 150 | 31.267 | 4 | 1 | M16X2 | - | ||
311.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 65 | 60 | - | 5 | 3 | - | P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-65 | ||
328.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 95 | 90 | - | 5 | 3 | - | P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-95 | ||
303.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | - | 108 | 44.399 | 5 | 2 | M16X2 | - | ||
341.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 125 | 120 | - | 5 | 3 | - | P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-125 | ||
349.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 155 | 150 | - | 5 | 3 | - | P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-155 | ||
374.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 185 | 180 | - | 5 | 3 | - | P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-185 | ||
404.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 215 | 210 | - | 5 | 3 | - | P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-215 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | BT50 | Features | Compatible with all sorts of work. Use with a fixing screw type Morse taper bladed tool. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
L1(mm)
L(mm)
d(mm)
MT NO.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften