Lange Anzugsschraube

Lange Anzugsschraube
[Merkmale]
Kompatibel mit MTB Morsekegelhalter B-Typ.
Kompatibel mit einer Vielzahl von Fräsern.
Bitte befestigen Sie die Zeichnungsschraube Typ Morsekegel Schneidwerkzeug.
-Mindestbestellmenge: 1 pc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P50T-1-M20-65
P50T-1-M20-95
P50T-1-M20-125
P50T-1-M20-155
P50T-1-M20-185
P50T-1-M20-215
P50T-2-M20-65
P50T-2-M20-95
P50T-2-M20-125
P50T-2-M20-155
P50T-2-M20-185
P50T-2-M20-215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type L1
(mm)
Type d Depth
(mm)

129.98 €

1 8 Arbeitstage 165

140.12 €

1 8 Arbeitstage 195

168.51 €

1 8 Arbeitstage 1125

180.68 €

1 8 Arbeitstage 1155

192.85 €

1 8 Arbeitstage 1185

202.99 €

1 8 Arbeitstage 1215

129.98 €

1 8 Arbeitstage 265

140.12 €

1 8 Arbeitstage 295

168.51 €

1 8 Arbeitstage 2125

180.68 €

1 8 Arbeitstage 2155

192.85 €

1 8 Arbeitstage 2185

202.99 €

1 8 Arbeitstage 2215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Compatible with all sorts of work. Use with a fixing screw type Morse taper bladed tool.

Technischer Support