HSK-FM Planfräsdorn

HSK-FM Planfräsdorn
[Features]
· JIS B 4113 Standard Face Mill Cutter Arbor
· Various types support diverse processed workpieces.
· Also ideal for high feed cutters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A63-FM16-60-40
A63-FM16-120-40
A63-FM22-60-50
A63-FM22-60-63
A63-FM22-120-50
A63-FM22-120-63
A63-FM22.225-60-50
A63-FM22.225-60-63
A63-FM22.225-120-50
A63-FM22.225-120-63
A63-FM25.4-60
A63-FM25.4-120
A63-FM27-60
A63-FM27-120
A63-FM31.75-60
A63-FM31.75-120
A100-FM16-75-40
A100-FM16-120-40
A100-FM22-75-50
A100-FM22-75-63
A100-FM22-120-50
A100-FM22-120-63
A100-FM22-200-50
A100-FM22-200-63
A100-FM22-250-63
A100-FM22.225-75-50
A100-FM22.225-75-63
A100-FM22.225-120-50
A100-FM22.225-120-63
A100-FM22.225-200-50
A100-FM22.225-200-63
A100-FM22.225-250-63
A100-FM25.4-75
A100-FM25.4-120
A100-FM25.4-200
A100-FM25.4-250
A100-FM27-75
A100-FM27-120
A100-FM27-200
A100-FM27-250
A100-FM31.75-75-80
A100-FM31.75-120-80
A100-FM31.75-200-80
A100-FM31.75-250-80
A100-FM32-75
A100-FM32-120
A100-FM32-200
A100-FM32-250
A100-FM38.1-75
A100-FM38.1-120
A100-FM38.1-200
A100-FM40-75
A100-FM40-120
A100-FM40-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
HSK type Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Applicable Cutter FIG K
(mm)
W
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
G

227.82 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6316381660190158--HCB-M8

248.83 €

1 10 Arbeitstage 63HSK63163816120-158--HCB-M8

227.82 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6322471860-1510--HCB-M10

227.82 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6322601860-1510--HCB-M10

248.83 €

1 10 Arbeitstage 63HSK63224718120-1510--HCB-M10

248.83 €

1 10 Arbeitstage 63HSK63226018120-1510--HCB-M10

227.82 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6322.225471860-148--HCB-M10

227.82 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6322.225601860-148--HCB-M10

248.83 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6322.2254718120-148--HCB-M10

248.83 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6322.2256018120-148--HCB-M10

240.42 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6325.4502260-159.5-33MBA-M12

257.23 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6325.45022120-259.55233MBA-M12

240.42 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6327732060-1612--HCB-M12

257.23 €

1 10 Arbeitstage 63HSK63277320120-1612--HCB-M12

240.42 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6331.75603060-1712.7-40MBA-M16

257.23 €

1 10 Arbeitstage 63HSK6331.756030120-1712.7-40MBA-M16

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10016381675-158--HCB-M8

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100163816120-158--HCB-M8

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022471875-1510--HCB-M10

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022601875-1510--HCB-M10

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100224718120-1510--HCB-M10

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100226018120-1510--HCB-M10

439.77 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100224718200-1510--HCB-M10

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100226018200-1510--HCB-M10

458.86 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100226018250-1510--HCB-M10

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022.225471875-148--HCB-M10

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022.225601875-148--HCB-M10

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022.2254718120-148--HCB-M10

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022.2256018120-148--HCB-M10

439.77 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022.2254718200-148--HCB-M10

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022.2256018200-148--HCB-M10

458.86 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10022.2256018250-148--HCB-M10

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10025.4502275-259.57033MBA-M12

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10025.45022120-259.57033MBA-M12

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10025.45022200-259.57033MBA-M12

458.86 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10025.45022250-259.57033MBA-M12

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10027732075-1612--HCB-M12

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100277320120-1612--HCB-M12

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100277320200-1612--HCB-M12

458.86 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100277320250-1612--HCB-M12

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10031.75763075-1712.7--HCB-M16

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10031.757630120-1712.7--HCB-M16

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10031.757630200-1712.7--HCB-M16

458.86 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10031.757630250-1712.7--HCB-M16

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10032852275-1714--HCB-M16

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100328522120-1714--HCB-M16

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100328522200-1714--HCB-M16

458.86 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100328522250-1714--HCB-M16

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10038.1803475-1915.9-50HBA-M20

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10038.18034120-1915.9-50HBA-M20

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10038.18034200-1915.9-50HBA-M20

320.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK10040852675-18.516-50HBA-M20

341.24 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100408526120-18.516-50HBA-M20

421.06 €

1 10 Arbeitstage 100HSK100408526200-18.516-50HBA-M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser
Features Compatible with various kinds of processing work thanks to a wide variety of face milling cutter arbors conforming to JIS B 4113 standards. Also ideal for high feed cutter.

Technischer Support