Teilenummer
|
---|
A100-SLM20-105 |
A100-SLM25-110 |
A100-SLM32-110 |
A100-SLM40-120 |
A100-SLM42-120 |
A100-SLM50-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φd (mm) | D (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | FIG | H2 (mm) | H3 (mm) | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 52 | 105 | 60 | 1 | 25 | - | M16 P2.0 | ||
303.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 65 | 110 | 70 | 2 | 24 | 25 | M18 P2.5 | ||
296.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 72 | 110 | 75 | 2 | 24 | 28 | M20 P2.5 | ||
311.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 85 | 120 | 85 | 2 | 25 | 32 | M20 P2.5 | ||
311.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 42 | 85 | 120 | 85 | 2 | 25 | 32 | M20 P2.5 | ||
320.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 100 | 125 | 90 | 3 | 27 | 35 | M24 P1.5 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | HSK type | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Schaftfräser / Bohrung | Coolant System | Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) | Features | Handles any oil hole. It is ideal for milling and drilling. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
φd(mm)
D(mm)
L1(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften