Schraubenschlüssel für Innensechsrund, L-Ausführung

Schraubenschlüssel für Innensechsrund, L-Ausführung
A Hxalobular wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· Finished perfectly with precision, down to the fine detailed parts.
· A tool for professionals manufactured by professionals. A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
410-4
410-5
410-6
410-7
410-8
410-9
410-10
410-15
410-20
410-25
410-27
410-30
410-40
410-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Inner Length of Wrench Key
(mm)
Inner Length of Wrench Handle
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

12.70 €

1 10 Arbeitstage T413452.5

12.77 €

1 6 Arbeitstage T514482.5

12.77 €

1 10 Arbeitstage T615522.5

12.77 €

1 6 Arbeitstage T716562.5

14.29 €

1 10 Arbeitstage T817602.5

14.21 €

1 6 Arbeitstage T917633

14.21 €

1 10 Arbeitstage T1018673.5

14.21 €

1 6 Arbeitstage T1520723.5

14.21 €

1 5 Arbeitstage T2021774

16.90 €

1 6 Arbeitstage T2522835

17.14 €

1 6 Arbeitstage T2723906

18.17 €

1 6 Arbeitstage T3025986

19.68 €

1 6 Arbeitstage T40271077

23.19 €

1 6 Arbeitstage T45291178

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Tip shape / tamper-proof T-förmig, nicht manipulationssicher Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support