Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
411B-6 |
411B-7 |
411B-8 |
411B-9 |
411B-10 |
411B-15 |
411B-20 |
411B-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Inner Length of Wrench Key (mm) | Inner Length of Wrench Handle (mm) | Shaft Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | T6 | 15 | 80 | 2.5 | ||
16.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | T7 | 16 | 90 | 2.5 | ||
16.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | T8 | 17 | 100 | 2.5 | ||
16.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | T9 | 17 | 110 | 3 | ||
16.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | T10 | 18 | 120 | 3.5 | ||
16.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | T15 | 20 | 135 | 3.5 | ||
18.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | T20 | 21 | 150 | 4 | ||
19.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | T25 | 22 | 165 | 5 |
Loading...
Type (Shape) | L-förmiger Schlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmige, manipulationssichere Ausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Inner Length of Wrench Key(mm)
Inner Length of Wrench Handle(mm)
Shaft Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften