Satz lange Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, kurzer Kopf

Satz lange Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, kurzer Kopf
  • Sonderpreis
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.

(i)Hinweis

  • Mit dem Kugelkopfteil ist kein endgültiges Festziehen möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2212LH-10
2212LH-10CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Packung

110.83 €

1 6 Arbeitstage NA

109.64 €

61.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Kugelkopf Abmessung Breite über die Fläche(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Setinhalt 2212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 Zubehör Holder Included

Technischer Support