Langer Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf

Langer Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Allen wrenches are nickel chrome plated, providing rust resistance and long life.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability is created by adoption of this second to none dimension accuracy and tough special alloy.
· Hex bar wrenches: Chrome plated specification and powder coating types are available.
· Select with or without ball point for long and short products alike: we guarantee you'll find what you want.
[Applications]
· Machinery, metal products, automotive industry, etc.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212L-1.5
212L-1.27
212L-2
212L-2.5
212L-3
212L-4
212L-5
212L-6
212L-8
212L-10
212L-12
212L-14
212L-17
212L-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form
(mm)
Kompatible Kopfschraube Kompatible Stellschraube

12.76 €

1 10 Arbeitstage 1.58014M1.6-2M3

14.27 €

1 10 Arbeitstage 1.277012M1.4M2.5

12.81 €

1 10 Arbeitstage 29016M2.5M4

13.41 €

1 10 Arbeitstage 2.511018M3M5

14.27 €

1 10 Arbeitstage 312520M4M6

12.84 €

1 10 Arbeitstage 415022M5M8

15.71 €

1 10 Arbeitstage 516525M6M10

18.69 €

1 10 Arbeitstage 618528M8M12-14

24.91 €

1 10 Arbeitstage 820032M10M16

33.57 €

1 6 Arbeitstage 1022036M12M18-20

41.61 €

1 10 Arbeitstage 1224040M14M22

56.85 €

1 6 Arbeitstage 1426545M16-18-

80.71 €

1 10 Arbeitstage 1729050M20-22-

102.74 €

1 10 Arbeitstage 1932056M24-27-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Kugelkopf Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Notiz * Final tightening cannot be performed with the ball point part. Eigenschaften The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied. The precisely manufactured ball points can turn a screw where it is angled. (Allows oblique angles of up to 30°)

Technischer Support