Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
212ZL-1/4 |
212ZL-1/8 |
212ZL-1/16 |
212ZL-1/20 |
212ZL-3/8 |
212ZL-3/16 |
212ZL-3/32 |
212ZL-5/16 |
212ZL-5/32 |
212ZL-5/64 |
212ZL-7/32 |
212ZL-7/64 |
212ZL-9/64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche (Inch) | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form (mm) | Kompatible Kopfschraube | Kompatible Stellschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 180 | 29 | - | 1/2 | ||
18.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 115 | 19 | - | 1/4 | ||
18.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/16 | 80 | 15 | - | 1/8 | ||
19.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/20 | 70 | 12 | - | - | ||
46.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 220 | 35 | 1/2 | 3/4 | ||
20.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/16 | 145 | 24 | 1/4 | 3/8 | ||
18.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/32 | 97 | 17 | 1/8 | 3/16 | ||
36.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/16 | 200 | 32 | 3/8 | 5/8 | ||
19.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/32 | 132 | 22 | 3/16 | 5/16 | ||
18.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/64 | 90 | 16 | - | - | ||
24.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7/32 | 162 | 26 | 5/16 | 7/16 | ||
18.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7/64 | 105 | 18 | - | - | ||
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9/64 | 125 | 20 | 1/16 | - |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Kugelkopf | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Notiz | * Final tightening cannot be performed with the ball point part. | Eigenschaften | The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied. The precisely manufactured ball points can turn a screw where it is angled. (Allows oblique angles of up to 30°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche(Inch)
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften