Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
212LDH-10 |
212LDH-10CN |
212LH-5 |
212LH-5CN |
212LH-6 |
212LH-6CN |
212LH-8 |
212LH-8CN |
212LH-10 |
212LH-10CN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Packung | Setinhalt | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | NA | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
104.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | Available | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
66.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 ~ 5 | NA | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | ||
69.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 5 | Available | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | ||
81.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 ~ 6 | NA | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | ||
84.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 6 | Available | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | ||
83.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 ~ 8 | NA | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | ||
83.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 ~ 8 | Available | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | ||
101.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | NA | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included | ||
114.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | Available | 212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Kugelkopf | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Packung
Setinhalt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften