Satz lange Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf (Regenbogenfarben)

Satz lange Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf (Regenbogenfarben)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A hexagonal wrench featuring rust resistance with special powder coating.
[Features]
· Holder included.
· Package included with CN.
· Boasts unparalleled dimensional accuracy.
· Rainbow L-shaped wrenches have attractive colors. Different colors are used for different sizes.
[Applications]
· The right tool can be confirmed at a glance and picked up in a trice.
· For keeping the work site tidy.

(i)Hinweis

  • Mit dem Kugelkopfteil ist kein endgültiges Festziehen möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212LH-10RB
212LH-RBCN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Packung

104.09 €

1 10 Arbeitstage NA

104.90 €

1 6 Arbeitstage Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Kugelkopf Abmessung Breite über die Fläche(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Setinhalt 212L-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB・8RB・10RB Zubehör Holder Included

Technischer Support