Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
212-1.5 |
212-2 |
212-2.5 |
212-3 |
212-4 |
212-5 |
212-6 |
212-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form (mm) | Kompatible Kopfschraube | Kompatible Stellschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 50 | 14 | M1.6-2 | M3 | |
15.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 56 | 16 | M2.5 | M4 | ||
11.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 63 | 18 | M3 | M5 | |
15.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 71 | 20 | M4 | M6 | ||
11.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 80 | 22 | M5 | M8 | ||
15.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 90 | 25 | M6 | M10 | ||
19.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 100 | 28 | M8 | M12 | ||
38.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 140 | 40 | M14 | M22 |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Kugelkopf | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften