Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf, Satz

Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf, Satz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A hex wrench set with an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
[Features]
· Sizes 1.5 mm or above are nickel chrome plated, providing rust resistance and long life.
· The CN series with holder includes packaging. DH series holder is a wide compact type.
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· Helps pick up the right tools. For keeping the work site tidy.

(i)Hinweis

  • Mit dem Kugelkopfteil ist kein endgültiges Festziehen möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212DH-10
212DH-10CN
212H-5
212H-5CN
212H-6
212H-6CN
212H-8
212H-8CN
212H-10
212H-10CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Packung Setinhalt Zubehör

87.13 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 10NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

90.67 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 10Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

55.28 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 5NA212-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

57.35 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~ 5Available212-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

67.13 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 6NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

69.37 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 6Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

80.83 €

1 10 Arbeitstage 1.5 ~ 8NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

84.64 €

1 10 Arbeitstage 1.5 ~ 8Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

95.35 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~ 10NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

90.67 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 10Available212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Kugelkopf Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz

Technischer Support