Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
210-0.71 |
210-0.89 |
210-1.5 |
210-1.27 |
210-2 |
210-2.5 |
210-3 |
210-3.5 |
210-4 |
210-4.5 |
210-5 |
210-5.5 |
210-6 |
210-8 |
210-10 |
210-12 |
210-14 |
210-17 |
210-19 |
210-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form (mm) | Kompatible Kopfschraube | Kompatible Stellschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.71 | 35 | 7 | - | M1.4 | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.89 | 40 | 10 | - | M2 | |
7.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 50 | 14 | M1.6-2 | M3 | ||
7.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.27 | 45 | 12 | M1.4 | M2.5 | ||
6.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 56 | 16 | M2.5 | M4 | ||
6.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 63 | 18 | M3 | M5 | ||
9.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 71 | 20 | M4 | M6 | ||
8.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.5 | 75 | 21 | - | - | ||
6.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 80 | 22 | M5 | M8 | |
9.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.5 | 85 | 23 | - | - | ||
7.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 90 | 25 | M6 | M10 | |
10.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.5 | 95 | 26 | - | - | ||
12.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 28 | M8 | M12-14 | ||
12.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 112 | 32 | M10 | M16 | |
15.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | 36 | M12 | M18-20 | |
27.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 140 | 40 | M14 | M22 | ||
27.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 160 | 45 | M16-18 | - | |
64.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 180 | 50 | M20-22 | - | ||
86.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 200 | 56 | M24-27 | - | |
116.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 224 | 63 | M30 | - |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Standardausführung | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften