Innensechskantschlüssel (Regenbogenfarben)

Innensechskantschlüssel (Regenbogenfarben)
PB rainbow wrenches use different colors so as to allow for easy differentiation between different usage dimensions. Further, it has rust resistance due to a special powder coating. Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
210-1.5RB
210-2RB
210-2.5RB
210-3RB
210-4RB
210-5RB
210-6RB
210-8RB
210-10RB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form
(mm)
Kompatible Kopfschraube Kompatible Stellschraube

5.31 €

1 5 Arbeitstage 1.55014M1.6-2M3

5.51 €

1 5 Arbeitstage 25616M2.5M4

5.51 €

1 5 Arbeitstage 2.56318M3M5

6.35 €

1 5 Arbeitstage 37120M4M6

6.92 €

1 5 Arbeitstage 48022M5M8

8.12 €

1 5 Arbeitstage 59025M6M10

9.74 €

1 5 Arbeitstage 610028M8M12-14

12.73 €

1 5 Arbeitstage 811232M10M16

17.85 €

1 5 Arbeitstage 1012536M12M18-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Standardausführung Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Eigenschaften The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied.

Technischer Support