Satz Sechskantschlüssel

Satz Sechskantschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A hex bar wrench set with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
210DH-10
210DH-10CN
210H-2
210H-2CN
210H-4
210H-4CN
210H-5
210H-5CN
210H-6
210H-6CN
210H-8
210H-8CN
210H-10
210H-10CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Packung Setinhalt Zubehör

60.18 €

1 10 Arbeitstage 1.5 ~ 10NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

62.67 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 10Available210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included (Compact width type)

21.32 €

1 10 Arbeitstage 0.71 ~ 2NA210-0.71・0.89・1.27・1.5・2Holder Included

23.08 €

1 10 Arbeitstage 0.71 ~ 2Available210-0.71・0.89・1.27・1.5・2Holder Included

29.99 €

1 9 Arbeitstage 0.89 ~ 4NA210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4Holder Included

34.75 €

1 10 Arbeitstage 0.89 ~ 4Available210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4Holder Included

28.49 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~ 5NA210-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

33.33 €

1 5 Arbeitstage 1.5 ~ 5Available210-1.5・2・2.5・3・4・5Holder Included

36.79 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~ 6NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

42.86 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~ 6Available210-1.5・2・2.5・3・4・5・6Holder Included

46.65 €

1 6 Arbeitstage 1.5 ~ 8NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

48.90 €

1 5 Arbeitstage 1.5 ~ 8Available210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Holder Included

61.66 €

1 10 Arbeitstage 1.5 ~ 10NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

62.67 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~ 10Available210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Holder Included

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Standardausführung Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz

Technischer Support