Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
820-1 |
820-2 |
820-3 |
820-4 |
820-5 |
820-6 |
820-7 |
820-9 |
820-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Width (mm) | Overall Length (mm) | Waist size | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 200 | 6.5 | 50 | ||
20.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 250 | 6.5 | 64 | ||
24.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 8 | 96 | ||
26.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 8 | 116 | ||
28.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 250 | 10 | 151 | ||
31.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 300 | 10 | 180 | ||
35.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 250 | 12 | 212 | ||
37.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 300 | 14 | 346 | ||
49.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 300 | 16 | 524 |
Loading...
Note | The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade Width(mm)
Overall Length(mm)
Waist size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften