1 / 4 Zoll Sechskant, „Schlangen-Augen“-Bits

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C6-188-4
C6-188-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External length of protruding part
(mm)

10.66 €

1 5 Arbeitstage 3.3

10.18 €

1 5 Arbeitstage 6.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Spezialanwendungen shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 39
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Technischer Support