1 / 4 Zoll Sechskant, Bits

1 / 4 Zoll Sechskant, Bits

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Long-life hex screwdriver bit that fits the screws optimally.
[Features]
· Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws.
· It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
· The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
· The color coding by screw type improves tool listing.
· Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm).
[Applications]
· Conveniently compatible with various screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C6-210-3

Teilenummer
C6-210-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.30 €

4.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sechskantausführung shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Einzelstück Tip two-sided width size (mm) 3 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A

Sie befinden sich auf der Seite für 1 / 4 Zoll Sechskant, Bits, die Teilenummer ist C6-210-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C6-210-3.

Technischer Support