Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C6-213-1/8 |
C6-213-9/64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip two-sided width size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8" | ||
8.66 € 4.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9/64" |
Loading...
Tip Type | Sechskantausführung | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip two-sided width size (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften