1 / 4 Zoll Sechskant, Einsatz für Elektroschrauber (Magnetisch)

1 / 4 Zoll Sechskant, Einsatz für Elektroschrauber (Magnetisch)
  • Mengenrabatt
Hex electric drill socket bits of outstanding quality that ideally complement the ratchet set.
[Features]
· Precision fit shape.
· The socket wrench is also of the highest quality.
· Nickel chrome plated finish and precise manufacturing process ensure perfect work.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm).
· Comes with a magnet, and prevents bolts and nuts from falling.
[Applications]
· Useful in various fields such as manufacturing industries, artisan handcrafting, DIY, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E6-200-5M
E6-200-5.5M
E6-200-6M
E6-200-7M
E6-200-8M
E6-200-9M
E6-200-10M
E6-200-11M
E6-200-12M
E6-200-13M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Opposite side dimensions
(mm)
Tip outer diameter
(φ mm)
Applicable Screw

23.26 €

1 6 Arbeitstage 58M2.5

23.26 €

1 6 Arbeitstage 5.58.8M3

25.26 €

1 6 Arbeitstage 69.4M3.5

25.26 €

1 6 Arbeitstage 711M4

29.15 €

1 6 Arbeitstage 812M5

31.81 €

1 6 Arbeitstage 913-

35.45 €

1 10 Arbeitstage 1014.7M6

42.84 €

1 6 Arbeitstage 1116M7

61.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1217-

50.22 €

1 6 Arbeitstage 1318.5M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (Elektrobohrer) Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 60
Shaft measurements(mm) 6.35

Technischer Support