Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
730-6
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Stift | Overall Length(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Waist size(mm) | φ14 | Tip diameter(mm) | 6 | Mass(g) | 180 |
Tip hardness | HRC58° | Striking part hardness | HRC45°~48° | Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegel-Splinttreiber (achteckiger Körper) , 730, die Teilenummer ist 730-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 730-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften