Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Stift | Tip hardness | HRC58° |
---|---|---|---|---|---|
Striking part hardness | HRC45°~48° | Set Content | 735-1.5,2,3,4,5,6 | Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. It has a holder. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Package
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften