Schlagmeißel-Satz, 855

Schlagmeißel-Satz, 855
[Features]
· Holder included.
· Package included with CN.
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy and highly resistant to breakage. It also helps prevent chipping through use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

855B

Teilenummer
855B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.65 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stanze Package NA Tip hardness HRC58°
Striking part hardness HRC45°~48° Set Content 710-3 (center punch), 730-4/5 (taper pin punch), 805-18/22 (flat chisel), 815-7 (cape chisel) with holder Features PB chisel is fully hardened and tempered. The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagmeißel-Satz, 855, die Teilenummer ist 855B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 855B.

Technischer Support