Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
750-2 |
750-2.5 |
750-3 |
750-4 |
750-5 |
750-6 |
750-7 |
750-8 |
750-10 |
750-11 |
750-12 |
750-13 |
750-14 |
750-15 |
750-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Waist size (mm) | Tip diameter (mm) | Shaft length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | φ8 | 2 | 25 | 30 | ||
23.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | φ8 | 2.5 | 25 | 32 | ||
23.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | φ8 | 3 | 30 | 33 | ||
29.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | φ10 | 4 | 40 | 62 | ||
31.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | φ10 | 5 | 50 | 70 | ||
39.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | φ12 | 6 | 50 | 112 | ||
40.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | φ12 | 7 | 50 | 117 | ||
41.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | φ12 | 8 | 60 | 140 | ||
50.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | φ14 | 10 | 70 | 198 | ||
58.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210 | φ14 | 11 | 80 | 218 | ||
58.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 | φ14 | 12 | 90 | 230 | ||
49.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | φ16 | 13 | 100 | 308 | ||
68.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 240 | φ16 | 14 | 110 | 323 | ||
83.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | φ18 | 15 | 120 | 433 | ||
83.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 260 | φ18 | 16 | 130 | 455 |
Loading...
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Stift | Tip hardness | HRC58° |
---|---|---|---|---|---|
Striking part hardness | HRC45°~48° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Waist size(mm)
Tip diameter(mm)
Shaft length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften