Steckschlüsselsatz (Sechskant / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Steckschlüsselsatz (Sechskant / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • VJS4100
  • VJS4101
  • VJS4131
  • VJS4151
  • Mengenrabatt
[Features]
· The hexagonal shape fits the hexagonal bolt perfectly without damaging the nut or bolt.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VJS4101
VJS4151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Handle Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g/Set)

179.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8 ~ 24Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)13376-72302500

294.54 €

1 6 Arbeitstage 10 ~ 32Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425)20376-72564800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Features The hexagonal shape fits the hexagonal bolt perfectly without damaging the nut or bolt. Material is chrome vanadium steel.

Technischer Support