Hybrid-Sechskant-Schlüsselsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)

Hybrid-Sechskant-Schlüsselsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Socket wrench set compatible with metric size hex bolts, inch-size hex bolts, E-type hexalobular screws and square bolts.
[Applications]
· Ideal for construction machinery, automobile, and equipment maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS4100

Teilenummer
VFS4100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

200.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Handle Ratchet Handle: 251 mm, Extension Bar: 150 mm, T Shaped Sliding Handle: 250 mm
Set Contents (Items) 13 Trusco Code 421-3378 Features Socket wrench set compatible with metric size hex bolts, inch-size hex bolts, E-type hexalobular screws and square bolts.
Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Mass(g/Set) 2300

Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Sechskant-Schlüsselsatz (12,7 mm Einsatzwinkel), die Teilenummer ist VFS4100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS4100.

Technischer Support