Steckschlüssel (Zwölfkant / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Steckschlüssel (Zwölfkant / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The socket shape is a double hex, so it can be seated onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets.
· Made from chrome vanadium steel.
· JIS accredited product. (Excluding VS4200)
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VS4170

Teilenummer
VS4170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 17 Overall length (L dimension)(mm) 37
Trusco Code 376-7434 Features The shape of the socket is a double hex so it can be inserted onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets. The material is vanadium steel. A JIS accredited product. (Excluding VS4200) Mass(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüssel (Zwölfkant / 12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist VS4170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VS4170.

Technischer Support