Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)

Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· A standard hexagon socket.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VX4004

Teilenummer
VX4004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 4 Overall length (L dimension)(mm) 60
Trusco Code 376-7591 Features It is a standard hexagonal socket. The material is chrome vanadium steel. Mass(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist VX4004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VX4004.

Technischer Support