T-förmiger Ringschlüssel

T-förmiger Ringschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB0011
TB0014
TB0024
TB0036
TB0041
TB0046
TB0050
TB0055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11150135376-6578195

12.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14160160376-6608227

30.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24235220376-6659650

81.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36290280376-67051810

91.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41310300376-67132800

129.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46320340376-67212860

157.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50360380376-67303420

225.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55380400376-67484420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Features Continuous work is easy to do, such as fast rotating. The shape of this tool makes it easier to adjust the balance of power and is very useful.

Technischer Support