Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
RS3405M/12 |
RS4405M/10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | Abmessung Breite über die Fläche | Steckdose Inhalt (mm) | Setinhalt (Artikel) | Trusco-Code | Masse (g/Satz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.5 | 8 ~ 19 | 3405M-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 12 | 395-7373 | 465 | ||
88.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 10 ~ 22 | 4405M-10、11、12、13、14、15、17、19、21、22 | 10 | 395-7390 | 717 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Anwendung | Für Handarbeiten | Buchsenform | 12 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex). | Zubehör | Socket Rail |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm)
Abmessung Breite über die Fläche
Steckdose Inhalt(mm)
Setinhalt (Artikel)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften