Z-EAL Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant-Ausführung / Einsatzwinkel 9,5 mm)

Z-EAL Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant-Ausführung / Einsatzwinkel 9,5 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3300MZ-8

Teilenummer
3300MZ-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Nuss Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform 6 Sq. Abmessung Breite über die Fläche 8 Gesamtlänge (Maß L)(mm) 55
Trusco-Code 387-9291 Eigenschaften Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending) Masse(g) 34

Sie befinden sich auf der Seite für Z-EAL Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant-Ausführung / Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist 3300MZ-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3300MZ-8.

Technischer Support