• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universalgelenk

Universalgelenk

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3770
  • 3771
  • 4770
  • 4771
[Features]
· Connect between handle and socket to work at angle.
· It operates smoothly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3770
3771
4770
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) Abmessung Breite über die Fläche Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)

27.65 €

1 6 Arbeitstage 9.59.550330-227066

35.29 €

1 6 Arbeitstage 9.59.543330-228846

32.28 €

1 6 Arbeitstage 12.712.762.4330-5414150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Universalgelenk Anwendung Für Handarbeiten Buchsenform Verbindertyp
Eigenschaften Connect between handle and socket to work at angle.

Technischer Support