Z-EAL Schnell-Stecker (9,5 mm Vierkant-Steckverbinder) (Teilenummern)

Z-EAL Schnell-Stecker (9,5 mm Vierkant-Steckverbinder)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A compact design that facilitates use in confined spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3756Z

Teilenummer
3756Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Adapter Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform Verbindertyp Abmessung Breite über die Fläche 9.5 Gesamtlänge (Maß L)(mm) 25
Trusco-Code 387-9437 Eigenschaften A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending) Masse(g) 40

Technischer Support