Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant / Einsatzwinkel 9,5 mm / Tief)

Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant / Einsatzwinkel 9,5 mm / Tief)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13300M-8
13300M-10
13300M-12
13300M-13
13300M-14
13300M-17
13300M-19
13300M-21
13300M-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) Maß H
(mm)
Maß d1
(mm)
Maß D2
(mm)
Abmessung L
(mm)
Trusco-Code Eigenschaften Zubehör Masse
(g)

20.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8-----329-9007Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring82

20.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----329-8949Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring94

20.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12-----329-8957Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring111

22.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13-----329-8965Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring138

22.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14-----329-8973Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring148

22.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17-----329-8981Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring168

25.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19-----329-8990Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring192

37.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 213/864.529.52221---226

37.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 223/863.530.82222---231

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Nuss Anwendung Für Schläge Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform 6 Sq. Gesamtlänge (Maß L)(mm) 80

Technischer Support