Sechskanteinsatz (9,5 mm Einsatzwinkel)

Sechskanteinsatz (9,5 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 308HT
  • H306M
  • H310M
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is for a 9.5 mm insertion angle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
305HT
308HT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54921411-338139

6.95 €

4.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

85424411-345453

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Features It is for a 9.5 mm insertion angle.

Technischer Support