Sechskanteinsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, lange Ausführung)

Sechskanteinsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, lange Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 308HTL
  • H306ML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
305HTL
308HTL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 572411-339048

13.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 870411-346273

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Overall length (L dimension)(mm) 100 Features It is for a 9.5 mm insertion angle.

Technischer Support