Sechskanteinsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf-Ausführung)

Sechskanteinsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 308BHTL
  • BH307M
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is for a 9.5 mm insertion angle.
· Ball point type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

306BHTL

Teilenummer
306BHTL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 6 Overall length (L dimension)(mm) 130
Bits Length(mm) 102 Trusco Code 411-3403 Features It is for a 9.5 mm insertion angle. It is a ball point type.
Mass(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskanteinsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf-Ausführung) , die Teilenummer ist 306BHTL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 306BHTL.

Technischer Support