Sechskanteinsatz (19,0 mm Einsatzwinkel, leistungsfähige Ausführung)

Sechskanteinsatz (19,0 mm Einsatzwinkel, leistungsfähige Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is for an impact wrench with a 19.0 mm insertion angle.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P614HT
P617HT
P619HT
P622HT
P624HT
P627HT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14411-4558440

40.85 €

20.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17411-4566495

57.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19411-4574530

72.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 22411-4582590

78.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 24411-4591630

86.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27411-4604695

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Overall length (L dimension)(mm) 100 Features It is for an impact wrench with a 19.0 mm insertion angle.

Technischer Support